17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCステンレスマルチスクレーパー 65mm

通常単価(税別)
642
税込単価
706
通常出荷日:9日目

【特長】・下地調整用ハクリ用具。・ステンレスでサビにくく、古い塗膜のはがし作業などに。・パイプの塗膜は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 詳細タイプ
    PCステンレスマルチスクレーパー
  • サイズ (mm)
    65
  • 材質
    ハンドル・木
  • 質量 (g)
    96
  • JANコード
    4970925219039
  • 内容量
    1個

型番:

MS-65
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-65の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
ステンレス
詳細タイプ
PCステンレスマルチスクレーパー
サイズ(mm)
65
材質
ハンドル・木
質量(g)
96
JANコード
4970925219039
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-65MS-65

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642
( 706 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地調整用ハクリ用具。
・ステンレスでサビにくく、古い塗膜のはがし作業などに。
・パイプの塗膜はがしやローラーの塗料しごきにも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCステンレスマルチスクレーパー 65mmの型番MS-65のページです。 型番MS-65に関する仕様情報を記載しております。
PCステンレスマルチスクレーパー 65mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCステンレスマルチスクレーパー 65mm
PCポリベラボンド用
カベ紙 はがしヘラ
PCステンレスベラ
PCコーキングベラ 93mm
PCポリベラ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格642244939657 -547193 -
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目7日目
商品タイプその他その他樹脂柄へらその他コーキングへらその他
材質(刃)ステンレス樹脂ステンレスステンレスステンレス樹脂
詳細タイプPCステンレスマルチスクレーパーPCポリベラボンド用カベ紙 はがしヘラPCステンレスベラ-PCポリベラ
サイズ(mm)657575-93-
材質ハンドル・木ポリプロピレン柄・ポリプロピレン/ヘラ・ステンレスハンドル・木ヘラ・ステンレス/ハンドル・木ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト