17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCステンレスパレットナイフ 135mm PN-135

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PCステンレスパレットナイフ 135mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PN-135

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・塗料撹拌用のヘラ。
・ステンレスでサビにくく、パレットナイフとしてだけでなく、塗料の混ぜ合わせなどにも使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
ステンレス
詳細タイプ
PCステンレスパレットナイフ
サイズ(mm)
135
材質
ハンドル・木
質量(g)
50
JANコード
4970925219237
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト