17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UV超強プラスチック障子紙テープ

UV超強プラスチック障子紙テープ

通常単価(税別)
298495
税込単価
328545
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・木製障子枠やアルミ製障子枠にカンタン、きれいに貼れる

  • 幅 (mm)
    5
  • サイズ
    5mm×20m
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ質量
PT-205mm5mm×20m40g
PT-405mm5mm×20m80g

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

質量

(g)

JANコード

内容量

最小発注数量
40
4970925130389
1個
5個
80
4970925131935
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298
( 328 )
2日目
495
( 545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製障子枠やアルミ製障子枠にカンタン、きれいに貼れる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UV超強プラスチック障子紙テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV超強プラスチック障子紙テープ
ふすま貼り用 マスキングテープ
ロテクトシート
床養生シート
難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m
クラフトマスカー
メーカーアサヒペンアサヒペンコーワ日東エルマテリアル旭産業日東エルマテリアル
通常価格298-1592,0248,13232,001968
通常出荷日1日目〜1日目5日目1日目4日目1日目
幅(mm)524100010001800550
サイズ5mm×20m24mm×12m----
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト