17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穴うめ下地パテ 734

穴うめ下地パテ

通常単価(税別)
882
税込単価
970
通常出荷日:9日目

【特長】・カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目をうめるのに適...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    穴うめ下地パテ
  • JANコード
    4970925155726
  • 質量(g)
    250
  • 内容量
    1個

型番:

734
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ質量
734その他穴うめ下地パテ250g

734の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
穴うめ下地パテ
JANコード
4970925155726
質量(g)
250
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
734734

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882
( 970 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目をうめるのに適しています。
・水性タイプなので、取り扱いが簡単です。
・カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

穴うめ下地パテの型番734のページです。 型番734に関する仕様情報を記載しております。
穴うめ下地パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴うめ下地パテ
穴うめパテセット
せんい壁砂壁穴うめパテ
ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716
プロ用障子のり 300g
ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格8828801,004447157215
通常出荷日9日目9日目9日目1日目1日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ穴うめ下地パテ穴うめパテセットせんい壁砂壁穴うめパテヤニ・アク止め障子のり障子のりヤニ・アク止め障子のり
JANコード497092515572649709251558184970925155795497092510371049709251037274970925108784
質量(g)25040220385310160
内容量1個1セット1個1個1個(300g)1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト