17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダードタイプカベ紙用のり

スタンダードタイプカベ紙用のり

通常単価(税別)
4001,176
税込単価
4401,294
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・うすめずにそのまま使用できます。・塗りやすく、すぐれた接着効果を発揮します。・カビドメ剤入り...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    カベ紙用のり
  • 材質
    変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ質量
763その他カベ紙用のり410g
764その他カベ紙用のり820g
765その他カベ紙用のり1620g

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
4970925156600
410
1個
5個
4970925156617
820
1個
5個
4970925156624
1620
1個
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
1日目
785
( 864 )
1日目
1,176
( 1,294 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うすめずにそのまま使用できます。
・塗りやすく、すぐれた接着効果を発揮します。
・カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
・裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
・のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンダードタイプカベ紙用のりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードタイプカベ紙用のり
カベ紙のちょっとめくれ補修のり
かべ紙用補修のり
強力タイプカベ紙用のり
生のりタイプ カベ紙貼りセット
カベ紙用ジョイントコーク
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格400-384327406 -1,858777
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目〜1日目9日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプカベ紙用のりカベ紙補修のりかべ紙用補修のりカベ紙用のり生のりタイプ カベ紙貼りセットカベ紙用ジョイントコーク
材質変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤エチレン・酢酸ビニル樹脂(55%)、水(45%)酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)---
内容量1個1個1個1個1セット1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト