17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスシート貼りセット 948

ガラスシート貼りセット

通常単価(税別)
1,295
税込単価
1,425
通常出荷日:9日目

【特長】・ガラスシートを貼るときに。・水を使って貼るガラスシートを貼る作業に便利なセットです。

  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    ガラスシート貼り
  • セット内容
    霧吹き(165ml)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm )、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフ
  • JANコード
    4970925110855
  • 質量(g)
    238
  • 内容量
    1セット

型番:

948
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプセット内容
948その他ガラスシート貼り霧吹き(165ml)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm )、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフ

948の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
ガラスシート貼り
セット内容
霧吹き(165ml)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm )、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフ
JANコード
4970925110855
質量(g)
238
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
948948

内容量

最小発注数量
1セット
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,295
( 1,425 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスシートを貼るときに。
・水を使って貼るガラスシートを貼る作業に便利なセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスシート貼りセットの型番948のページです。 型番948に関する仕様情報を記載しております。
ガラスシート貼りセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスシート貼りセット
のり貼り障子紙貼りセット
新障子貼りセット
生のりタイプ カベ紙貼りセット
穴うめパテセット
ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,2951,3149301,858880447
通常出荷日9日目9日目1日目1日目9日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプガラスシート貼りのり貼り障子紙貼りセット障子貼りセット生のりタイプ カベ紙貼りセット穴うめパテセットヤニ・アク止め障子のり
セット内容霧吹き(165ml)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm )、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフのり用トレイ(130mm×190mm)・障子用のりを入れるトレイです。のりバケ(90mm)・障子紙ののりづけに使います。障子紙用カット定規(200mm)・障子紙の不要部分のカットに使います。ふすま紙、障子紙用カッター・障子紙をカットする時に使います。ポリベラ(38mm)・桟に残った古いのりをとる時に使います。スポンジ(120mm)・古いのりを拭きとる時に使います。障子紙用カット定規200mm、障子紙用丸刃カッターおさえハケ180mm、ヘラ200mm、おさえローラー32mm、ステンレスカット定規220mm、カベ紙用カッターナイフ3色セット、ヘラ付き-
JANコード497092511085549709251309694970925103635497092510944649709251558184970925103710
質量(g)23821312238440385

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト