17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カップセメント

通常単価(税別)
610833
税込単価
671916
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。・水を入...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 標準施工面積(10mm厚仕上げ)(cm2)

  • セット内容

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

標準施工面積(10mm厚仕上げ)

(cm2)

セット内容

JANコード

質量(g)

色詳細

硬化時間

内容量

最小発注数量
スタンダード
約140
セメント 300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
4970925311658
340
レモン
夏期約12時間/標準期約24時間/冬期約48時間
1個
2個
速乾30分
約100
セメント 200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
4970925311665
240
黄緑
夏期・標準期約30分/冬期約60分
1個
2個
白セメント
約100
セメント 200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
4970925311672
240
夏期約12時間/標準期約24時間/冬期約48時間
1個
2個
防水セメント
約100
セメント 200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
4970925311689
240
夏期・標準期約30分/冬期約60分
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
1日目
610
( 671 )
1日目
790
( 869 )
1日目
790
( 869 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
・水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップセメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップセメント
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
ひび割れ補修剤 ehプラスパック
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
メーカーアサヒペンABC商会コニシスリーエムジャパンABC商会ヘンケル
通常価格610-19,165 -3,15412,08919,165 -31,367
通常出荷日1日目8日目6日目1日目8日目1日目
商品種類その他コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
その他ホワイトホワイトグレーその他
サイズ(mm)W102xD102xH112-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト