ファクトリーサプライ用品技術窓口

新障子貼りセット 944

新障子貼りセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
930
税込単価
1,023

【特長】・障子紙をまっすぐきれいにカットができる、定規とカッターのセットです。...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    障子貼りセット
  • セット内容
    障子紙用カット定規200mm、障子紙用丸刃カッター
  • JANコード
    4970925103635
  • 質量(g)
    122
  • 内容量
    1セット

型番:

944
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプセット内容
944その他障子貼りセット障子紙用カット定規200mm、障子紙用丸刃カッター

944の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
障子貼りセット
セット内容
障子紙用カット定規200mm、障子紙用丸刃カッター
JANコード
4970925103635
質量(g)
122
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
944944

内容量

最小発注数量
1セット
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・障子紙をまっすぐきれいにカットができる、定規とカッターのセットです。
・障子紙の不要部分のカットに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新障子貼りセットの型番944のページです。 型番944に関する仕様情報を記載しております。
新障子貼りセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新障子貼りセット
のり貼り障子紙貼りセット
ガラスシート貼りセット
生のりタイプ カベ紙貼りセット
穴うめパテセット
障子ふすまのり
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格9301,3141,2951,858880156
通常出荷日1日目9日目9日目1日目9日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ障子貼りセットのり貼り障子紙貼りセットガラスシート貼り生のりタイプ カベ紙貼りセット穴うめパテセット障子ふすまのり
セット内容障子紙用カット定規200mm、障子紙用丸刃カッターのり用トレイ(130mm×190mm)・障子用のりを入れるトレイです。のりバケ(90mm)・障子紙ののりづけに使います。障子紙用カット定規(200mm)・障子紙の不要部分のカットに使います。ふすま紙、障子紙用カッター・障子紙をカットする時に使います。ポリベラ(38mm)・桟に残った古いのりをとる時に使います。スポンジ(120mm)・古いのりを拭きとる時に使います。霧吹き(165ml)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm )、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフおさえハケ180mm、ヘラ200mm、おさえローラー32mm、ステンレスカット定規220mm、カベ紙用カッターナイフ3色セット、ヘラ付き-
JANコード497092510363549709251309694970925110855497092510944649709251558184970925156105
質量(g)12221323838440305

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト