17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡単障子のり 450g AP9017920

簡単障子のり 450g

通常単価(税別)
302
税込単価
332
通常出荷日:1日目

【特長】・うすめずにそのまま使用できます。・カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。・すぐれた接...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    障子のり
  • JANコード
    4970925117724
  • 質量(g)
    450
  • 内容量
    1個(450g)

型番:

AP9017920
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ質量
AP9017920その他障子のり450g

AP9017920の仕様・寸法情報

商品種類
その他
詳細タイプ
障子のり
JANコード
4970925117724
質量(g)
450
内容量
1個(450g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9017920AP9017920

内容量

最小発注数量
1個(450g)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302
( 332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うすめずにそのまま使用できます。
・カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
・すぐれた接着効果を発揮します。
・ホルマリンは使用していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡単障子のり 450gの型番AP9017920のページです。 型番AP9017920に関する仕様情報を記載しております。
簡単障子のり 450gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡単障子のり 450g
プロ用障子のり 300g
障子ふすまのり
ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり
のり貼り障子紙貼りセット
ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格3021571562151,314447
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ障子のり障子のり障子ふすまのりヤニ・アク止め障子のりのり貼り障子紙貼りセットヤニ・アク止め障子のり
JANコード497092511772449709251037274970925156105497092510878449709251309694970925103710
質量(g)450310305160213385
内容量1個(450g)1個(300g)1個1個1セット1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト