17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ 鉄部用雨もれ防止補修材 W005

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワンタッチ 鉄部用雨もれ防止補修材

販売終了

型番

W005

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
・密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
・耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。
・補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
その他
ホワイト
詳細タイプ
鉄部用雨もれ防止補修材
JANコード
4970925310897
容量(ml)
200
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト