17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

通常単価(税別)
57,743
税込単価
63,517
通常出荷日:19日目

【特長】・独自のクランプ機構と2枚刃仕様の採用により、穴精度の向上と高い生産性を実現!

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SMP350-379-GH
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMP350-379-GHの仕様・寸法情報

適合ヘッド
SMP350-SMP379
寸法 φD1(mm)
20
寸法 øD2(mm)
34.5
寸法 L2(mm)
16.5
寸法 L(mm)
40
寸法 Lu(mm)
14.7

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SMP350-379-GH

適合ヘッド

寸法 øD2

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 Lu

(mm)

最小発注数量
SMP350-SMP379
34.5
16.5
40
14.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,743
( 63,517 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のクランプ機構と2枚刃仕様の採用により、穴精度の向上と高い生産性を実現!

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダの型番SMP350-379-GHのページです。 型番SMP350-379-GHに関する仕様情報を記載しております。
ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ
スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク
スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
スローアウェイドリル 7・8シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク
メーカータンガロイ日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格57,74332,970 -73,410 -53,490 -46,700 -196,360 -
通常出荷日19日目1日目〜9日目9日目1日目〜9日目
寸法 φD1(mm)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト