ツール用品技術窓口

確定しました

内径・端面切削(S形、スクリューオン式)C-SWLXR/L

通常単価(税別)
32,481
税込単価
35,729
通常出荷日:1日目

【特長】・高圧クーラントを使用することで、難削材などの切りくずを細分化。

型番:

C4SWLXR11070-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C4SWLXR11070-04の仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状
W(六角形)
適合チップ切れ刃長
04
勝手
切込み角
L:95°(オフセットあり)
クランプ方式
スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
22
シャンク径(mm)
40
全長(mm)
70
シャンク材質
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
適合チップ
WXGU0403**L...
スパナ
T-7F
基準コーナーR(ノーズR)
0.4
-
-

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)最小加工径シャンク径全長シャンク材質
C4SWLXR11070-04内径・通し穴/端面・止まり穴W(六角形)04L:95度(オフセットあり)スクリューオン(S)22mm40mm70mm

型番リスト

表示件数
型番
C4SWLXR11070-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,481
( 35,729 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラントを使用することで、難削材などの切りくずを細分化。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径・端面切削(S形、スクリューオン式)C-SWLXR/Lの型番C4SWLXR11070-04のページです。 型番C4SWLXR11070-04に関する仕様情報を記載しております。
内径・端面切削(S形、スクリューオン式)C-SWLXR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径・端面切削(S形、スクリューオン式)C-SWLXR/L
内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCR
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQBR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格32,48132,48141,83540,74241,83540,742
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状W(六角形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ切れ刃長040916111611
勝手
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト