17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

高圧クーラント対応ブレード用シャンク CHSR/L-CHP

通常単価(税別)
22,03023,440
税込単価
24,23325,784

【特長】・高圧クーラント対応アダプタ用シャンク・トルク(N・m):5

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ
  • 適合刃幅 (mm)
    2.3
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    モジュラー型(ブレード)
  • 油穴(オイルホール)
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D/3D
  • シャンク材質
  • 適合チップ
    DGM、SGM、DGS、SGS、DGL、DGG、DGE、DTM、DTE、DTX、DTR、DTIU、DTA、SGN
  • クランプねじ
    SRM5-04451、SRM6×12DIN6912、SRM6×20-XT
  • スパナ
    T-20/5、HW5.0
  • 締付けトルク (N・m)
    SRM5-04451:5、SRM6X12DIN6912:8.5、SRM6X20-XT:8.5
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合刃幅勝手タイプシャンク高さシャンク幅油穴(オイルホール)
CHSL2020-CHP溝入れ2.3mmモジュラー型(ブレード)20mm20mm
CHSL2525-CHP溝入れ2.3mmモジュラー型(ブレード)25mm25mm
CHSR2020-CHP溝入れ2.3mmモジュラー型(ブレード)20mm20mm
CHSR2525-CHP溝入れ2.3mmモジュラー型(ブレード)25mm25mm

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

適合モジュラーブレード

最小発注数量
20
20
CAEL-CHP
1個
25
25
CAEL-CHP
1個
20
20
CAER-CHP
1個
25
25
CAER-CHP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,030
( 24,233 )
1日目
23,440
( 25,784 )
1日目
22,030
( 24,233 )
1日目
23,440
( 25,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラント対応アダプタ用シャンク
・トルク(N・m):5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応ブレード用シャンク CHSR/L-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応ブレード用シャンク CHSR/L-CHP
高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型 QHTR/L-CHP
TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト SVER/L-CHP
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-STCR18-Y-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格22,030-36,960 -24,02023,66032,86026,140
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ
適合刃幅(mm)2.33~50.5~3.180.5~10.33~3.180.33~3
ホルダ角度(°)0900000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型一体型
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト