ツール用品技術窓口

確定しました

TungForce-Rec ボアタイプ TPAV

TungForce-Rec ボアタイプ TPAV TPAV06M040B16.0R10
通常単価(税別)
68,210
税込単価
75,031
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のクランプ機構により、ポケットや溝加工において安定した加工を実現!

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TPAV06M040B16.0R10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPAV06M040B16.0R10の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 溝
刃径 D(φ)
40
全長 (L)(mm)
40
シャンク径 (d)(mm)
16
刃数(枚)
10
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
6
エア穴
あり
締付けねじ
CM8X30H、CSPB-2H
寸法 b(mm)
5.6
寸法 DCSFMS
38
寸法 CBDP(mm)
18
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
スパナ
IP-6DB
質量(g)
240
焼付き防止剤
M-1000
キー溝幅(KWW)(mm)
8.4

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高い信頼性で高能率加工を実現する小径エンドミル

並はずれた信頼性による安定加工を提供
剛性不足によるびびりを解消!
  • ユニークな形状のインサートを開発。取付け位置の最適化で、保持部の剛性を向上。
TungForce-Rec ボアタイプ TPAV びびり比較図
高いクランプ剛性を実現!
  • 独自のV字形状のサポートで加工中のインサートの左右/回転の動きを防止。
TungForce-Rec ボアタイプ TPAV V字サポート
高い耐欠損性を達成!
  • 逃げ面が逆ポジ形状になっているためインサート強度が高く、耐チッピング性に優れる。
  • 大きなインサート断面で強度が向上。
TungForce-Rec ボアタイプ TPAV 外周逃げ部分比較図
扱いやすく高強度のねじを採用!
  • M2サイズのねじを採用。従来工具(M1.8)より大径化することで、ねじ強度・ハンドリング性能が向上。
TungForce-Rec ボアタイプ TPAV ねじ比較図

ソリッドエンドミルに匹敵する高精度肩削り加工に対応

高い壁面/底面精度の肩削りを実現!
  • 高い剛性/インサート位置固定により高い寸法精度を達成。
  • 大きなすくい角で、スムーズな加工を実現。
  • 刃先角が大きく、切れ刃強度も高い。
  • 高精度の外周研削仕様インサートの採用で、抜群の壁面精度、加工面品位を実現。
TungForce-Rec ボアタイプ TPAV 高精度肩削り加工に対応

 

外形図

TungForce-Rec ボアタイプ TPAV 外形図

GAMP=+7.7°,GAMF=-29.8°

型番リスト

表示件数
型番
TPAV06M040B16.0R10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,210
( 75,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のクランプ機構により、ポケットや溝加工において安定した加工を実現!

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TungForce-Rec ボアタイプ TPAVの型番TPAV06M040B16.0R10のページです。 型番TPAV06M040B16.0R10に関する仕様情報を記載しております。
TungForce-Rec ボアタイプ TPAVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TungForce-Rec ボアタイプ TPAV
超軽量TACミル EFE12
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ
Cセンタリングカッター
TACミル EMD4403RI-S32
超軽量TACミル EDPD09
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ大昭和精機タンガロイタンガロイ
通常価格68,21037,23017,732 -15,48068,77063,380
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目1日目1日目
加工用途平面 / 溝平面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他面取り平面 / 面取り平面
刃径 D(φ)4050-228063
全長 (L)(mm)4095150110120100
シャンク径 (d)(mm)1620-203225
刃数(枚)103-143

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト