17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

多機能カウンターボーリング工具TCBカートリッジタイプ 部品

多機能カウンターボーリング工具TCBカートリッジタイプ 部品
通常単価(税別)
4,5407,750
税込単価
4,9948,525
通常出荷日:1日目

【特長】・TCBボーリングカッタカートリッジタイプセッティングプレート。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

多機能カウンターボーリング工具TCBカートリッジタイプ 部品 s製品仕様関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

  • カードリッジをボディに止める場合は、カートリッジを右記図で示す方向に押し付けながら締付けねじを締めて取り付けて下さい。(図1)
  • セッティングプレートを使用する場合は、工具径が均等になるように必ず同じ厚さのプレートを使用ください。
  • セッティングプレートは、カートリッジ拘束面のくぼみに収まるようにプレートを装着してください。(図2)
  • 別売りの微調整用セッティングプレートを使用することで、φ0.1からの径調整が可能です。
  • 径の調整のために、微調整用セッティングプレートとその他のセッティングプレートを複数枚使用する場合は、加工中にプレートが抜けないように必ず薄いプレートからカートリッジ拘束面側に入れて下さい。(図3)
  • プレートを複数枚使用する場合は、最表面のセッティングプレートの側面部がカードリッジ拘束面のくぼみのふにちかかっていること(プレートの抜け落ち防止)をご確認ください。(図4)
多機能カウンターボーリング工具TCBカートリッジタイプ 部品 使用方法関連画像

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

厚さ

(mm)

適応型番

最小発注数量
微調整用セッティングプレート
0.05
-
1個
微調整用セッティングプレート
0.2
-
1個
セッティングプレート
-
TCB260-290F32、TCB300-340F32、TCB350-390F32
1個
セッティングプレート
-
TCB260-290F32、TCB300-340F32、TCB350-390F32
1個
セッティングプレート
-
TCB260-290F32、TCB300-340F32、TCB350-390F32
1個
セッティングプレート
-
TCB300-340F32、TCB350-390F32
1個
微調整用セッティングプレート
0.05
-
1個
微調整用セッティングプレート
0.2
-
1個
セッティングプレート
-
TCB400-440F32、TCB450-490F32、TCB500-540F32、TCB550-590F32
1個
セッティングプレート
-
TCB400-440F32、TCB450-490F32、TCB500-540F32、TCB550-590F32
1個
セッティングプレート
-
TCB400-440F32、TCB450-490F32、TCB500-540F32、TCB550-590F32
1個
セッティングプレート
-
TCB400-440F32、TCB450-490F32、TCB500-540F32、TCB550-590F32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,750
( 8,525 )
1日目
7,750
( 8,525 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
7,750
( 8,525 )
1日目
7,750
( 8,525 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TCBボーリングカッタカートリッジタイプセッティングプレート。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多機能カウンターボーリング工具TCBカートリッジタイプ 部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能カウンターボーリング工具TCBカートリッジタイプ 部品
タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP
タンガロイ TAC工具部品 S-CU-CHP
ミル ボーリングカッタ TCB
多機能用 ARX
多機能用 OCTACUT
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格4,540-9,7509,75015,630 -20,636 -21,038 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト