ファクトリーサプライ用品技術窓口

320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・F☆☆☆☆取得・1成分形変成シリコーン系シーリング材・防蟻性が必要な接着・シールに・安全...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • グレー
  • 硬化時間
    3時間(23℃)
  • 使用温度範囲
    5~35℃
  • 内容量
    320ml
  • 型番
    #05614
  • メーカー
    コニシ
  • 商品名
    防蟻シール

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA930AE-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930AE-90の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
グレー
硬化時間
3時間(23℃)
使用温度範囲
5~35℃
内容量
320ml
型番
#05614
メーカー
コニシ
商品名
防蟻シール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930AE-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・F☆☆☆☆取得
・1成分形変成シリコーン系シーリング材
・防蟻性が必要な接着・シールに
・安全性の高いエトフェンプロックス配合
・ハエやゴキブリにも効果があります。
・上塗り塗装可能
・内容量…320ml
・使用温度範囲…5/35℃
・色…グレー
・硬化時間…3時間(23℃)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)の型番EA930AE-90のページです。 型番EA930AE-90に関する仕様情報を記載しております。
320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)
333ml 車止め用変成シリコーン接着剤
85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)
310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)
330mlシリコンシーラント(高透明型)
85mlフレックスシーラント(チューブ入/クリアー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5801,7502,3284,4206,0801,578
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤金属用補修剤シーリング剤シーリング剤
グレーその他グレークリアクリア
硬化時間3時間(23℃)24時間24時間約15分8分(25℃)24時間
使用温度範囲5~35℃-40~80℃-40~+280℃(一時的300℃)-40~90℃(一時的120℃)--60~180℃
内容量320ml333ml85ml310ml330ml85ml

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト