17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

330mlシリコンシーラント(高透明型)

通常単価(税別)
6,080
税込単価
6,688
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・一液型RTVゴム(脱オキシムタイプ)・空気中の湿気と反応して硬化します。・ガラス周りや美...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA930M-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930M-11の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
クリア
硬化時間
8分(25℃)
内容量
330ml
型番
KE-450
メーカー
信越化学工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930M-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,080
( 6,688 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・一液型RTVゴム(脱オキシムタイプ)
・空気中の湿気と反応して硬化します。
・ガラス周りや美観上、高透明性が求められる箇所に最適です。
・内容量…330ml
・色…透明
・硬化時間…8分(25℃)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330mlシリコンシーラント(高透明型)の型番EA930M-11のページです。 型番EA930M-11に関する仕様情報を記載しております。
330mlシリコンシーラント(高透明型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
330mlシリコンシーラント(高透明型)
310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)
333ml 車止め用変成シリコーン接着剤
320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)
85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)
85mlフレックスシーラント(チューブ入/クリアー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,0804,4201,7502,5802,3281,578
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類シーリング剤金属用補修剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
クリアグレーその他グレークリア
硬化時間8分(25℃)約15分24時間3時間(23℃)24時間24時間
内容量330ml310ml333ml320ml85ml85ml
型番KE-450-RE-082#05614--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト