17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA800NJ-1~-8用] 吸収缶(2個)【2個入り】

通常単価(税別)
1,5705,240
税込単価
1,7275,764
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・EA800NJ-1~-8用有機ガス用吸収缶・防塵フィルター内蔵(型番による)

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 捕集効率

  • 詳細2

  • 通気抵抗

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

捕集効率

詳細2

通気抵抗

最小発注数量
0%
-
220Pa以下
1パック

2個入り

80%以上
防塵フィルター内蔵
280Pa以下
1パック

2個入り

99.9%以上
防塵フィルター内蔵
370Pa以下
1パック

2個入り

99.9%以上
防塵フィルター内蔵
370Pa以下
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
1日目
2,520
( 2,772 )
1日目
3,930
( 4,323 )
1日目
5,240
( 5,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・EA800NJ-1~-8用有機ガス用吸収缶
・防塵フィルター内蔵(型番による)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA800NJ-1~-8用] 吸収缶(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA800NJ-1~-8用] 吸収缶(2個)
[EA800NH-1、-2用] 吸収缶
有機ガス用吸収缶 6001 2個入り
交換用C2フィルタ 1個使用
3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り
アンモニア用吸収缶 KGC-1型L
メーカーエスコエスコスリーエムジャパン東京硝子器械スリーエムジャパン興研
通常価格1,570-393 -1,287 -6601,923441
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目9日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ--取替用パーツ
その他オプションオプション----
詳細1EA800NJ-1~-8用有機ガス用吸収缶EA800NH-1、-2用有機ガス用吸収缶----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト