ファクトリーサプライ用品技術窓口

[DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)【11個入り】

通常単価(税別)
5,330
税込単価
5,863
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS1]・活性炭フィルターが有機臭を除去します。・首・後頭部がけタイ...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA800NA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (11個入り)

EA800NA-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS1
入数
11枚入り
捕集効率
80%以上
吸気抵抗
45Pa以下
型番
9913-DS1Z
メーカー
3M

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800NA-4
最小発注数量
1パック

11個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330
( 5,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・国家検定合格品[区分DS1]
・活性炭フィルターが有機臭を除去します。
・首・後頭部がけタイプ
・国家検定合格品[区分DS1]
・活性炭フィルターが有機臭を除去します。
・首・後頭部がけタイプ
・捕集効率…80%以上
・吸気抵抗…45Pa以下
・入数…11枚入り

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)の型番EA800NA-4のページです。 型番EA800NA-4に関する仕様情報を記載しております。
[DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)
[DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)
[DS2]マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)
[DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)
[DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3303,6702,33055512,0002,600
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
規格DS1DS1DS2DS2DS3DS2
入数11枚入り10枚入り20枚入り1枚入り5枚入り10枚入り
捕集効率80%以上80%以上95%以上95%以上99.9%以上95%以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト