17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA800NE-1、-2用]替フィルター

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA800NE-1,-2用交換フィルター・入数…1枚

  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • その他
    オプション
  • 入数
    1枚
  • 交換時期
    フィルター使用時間が積算で40時間または開封後30日の短い方を最長の交換目安とすることを推奨しております。また、上記の最長の交換目安に達する前でも以下に該当する場合は、ろ過材を新品に交換いただきます
  • 型番
    3753
  • メーカー
    3M

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA800NE-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800NE-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
入数
1枚
交換時期
フィルター使用時間が積算で40時間または開封後30日の短い方を最長の交換目安とすることを推奨しております。また、上記の最長の交換目安に達する前でも以下に該当する場合は、ろ過材を新品に交換いただきます
型番
3753
メーカー
3M

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800NE-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA800NE-1,-2用交換フィルター
・入数…1枚

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA800NE-1、-2用]替フィルターの型番EA800NE-6のページです。 型番EA800NE-6に関する仕様情報を記載しております。
[EA800NE-1、-2用]替フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA800NE-1、-2用]替フィルター
取替用防塵フィルター NO.1510
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W
3M 交換用ろ過材 2091徳用タイプ 10セット(1セット:2枚)
電動ファン付呼吸用保護具用フィルター
シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器
メーカーエスコトーヨーセフティー重松製作所スリーエムジャパン重松製作所重松製作所
通常価格2501956361,036 -701 -10,501
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ-
その他オプション----オプション
入数1枚-----
交換時期フィルター使用時間が積算で40時間または開封後30日の短い方を最長の交換目安とすることを推奨しております。また、上記の最長の交換目安に達する前でも以下に該当する場合は、ろ過材を新品に交換いただきます-----
型番3753-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト