17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式) EA990XL-4

ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)

通常単価(税別)
21,100
税込単価
23,210
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・バルブが抜け落ちない構造と取り外し可能な注ぎ口が特長のポンプです。・適用…低/中程度の化...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 吐出量
    330ml/ストローク
  • 適用
    酸性液、アルカリ性液、不凍液、洗浄液、軽油、潤滑油、トランスミッションオイル、アドブルー、水溶性の酸性・アルカリ性化学薬品液
  • 材質
    ポリエチレン、ライトン樹脂、バイトン、テフロン、アセタール
  • 吐出口外径
    24.5mm
  • 吸入パイプ
    1m

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA990XL-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式) 取扱説明書1ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式) 取扱説明書2

EA990XL-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
吐出量
330ml/ストローク
適用
酸性液、アルカリ性液、不凍液、洗浄液、軽油、潤滑油、トランスミッションオイル、アドブルー、水溶性の酸性・アルカリ性化学薬品液
材質
ポリエチレン、ライトン樹脂、バイトン、テフロン、アセタール
吐出口外径
24.5mm
吸入パイプ
1m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990XL-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,100
( 23,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バルブが抜け落ちない構造と取り外し可能な注ぎ口が特長のポンプです。
・適用…低/中程度の化学薬品に対応(ガソリン不可)
・15・55ガロンドラム缶に対応
・サクションチューブ…1m
・材質…ポリエチレン、ライトン樹脂、バイトン、ふっ素樹脂、アセタール
・吐出量…330ml/ストローク

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)の型番EA990XL-4のページです。 型番EA990XL-4に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,10013,60012,19157,61122,32099,214
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式電動式
吐出量330ml/ストローク390ml/ストローク500ml/ストローク約355ml/ストローク約355ml/ストローク-
適用酸性液、アルカリ性液、不凍液、洗浄液、軽油、潤滑油、トランスミッションオイル、アドブルー、水溶性の酸性・アルカリ性化学薬品液エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等エステル、アルコール、アルカリ、強酸、炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、シンナー、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、水溶性化学薬品液、不凍液、石鹸、ワックス等低粘度油用(軽油からA重油まで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)
材質ポリエチレン、ライトン樹脂、バイトン、テフロン、アセタールスチール、アルミ、テフロン、Vitonポリプロピレン、ステンレス(SS304)、VitonSUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、バイトンボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF本体:アルミ合金
吐出口外径24.5mm--25.4mm19mm-

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト