17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6.5Lオイルチェンジャー

通常単価(税別)
17,490
税込単価
19,239
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途に応じて使い分けのできる3種のホース付・エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 重量
    2.6kg
  • 容量
    6.5L
  • サイズ
    Φ200×550(H)mm
  • 付属品
    1.5mシリコンホース(Φ4×8mm)、1mナイロンホース(Φ7.8×9.8・Φ5.3×6.7・Φ4×6mm)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA991CR-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991CR-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
重量
2.6kg
容量
6.5L
サイズ
Φ200×550(H)mm
付属品
1.5mシリコンホース(Φ4×8mm)、1mナイロンホース(Φ7.8×9.8・Φ5.3×6.7・Φ4×6mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CR-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,490
( 19,239 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途に応じて使い分けのできる3種のホース付
・エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、クーラント、水の交換などに
・容量…6.5L
・重量…2.6kg
・サイズ…直径200×550(H)mm
・付属品…1.5mシリコンホース(直径4×8mm)、1mナイロンホース(直径7.8×9.8・直径5.3×6.7・直径4×6mm)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.5Lオイルチェンジャーの型番EA991CR-7のページです。 型番EA991CR-7に関する仕様情報を記載しております。
6.5Lオイルチェンジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.5Lオイルチェンジャー
9.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用)
6.0L オイルポンプ
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
ドラム缶オイルポンプ(手押し式)
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,49030,11017,7063,13014,70099,214
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ手動式エア式手動式手動式手動式電動式
重量2.6kg3.75kg-200g350g10.5kg
容量6.5L9.5L6L---
サイズΦ200×550(H)mm335(W)×260(D)×585(H)mm----
付属品1.5mシリコンホース(Φ4×8mm)、1mナイロンホース(Φ7.8×9.8・Φ5.3×6.7・Φ4×6mm)1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト