17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/8"NPTグリースポンプ用ニードルアダプター

通常単価(税別)
1,940
税込単価
2,134
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・届きにくい所にピンポイントでグリースアップできます。・全長…40mm・ノズルねじサイズ…...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA991CN-108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991CN-108の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
全長
40mm
ノズルねじサイズ
1/8"NPT
先端径
4.0mm
適用グリースポンプ
EA991CN-2、-3、-4、-6、-10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CN-108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,940
( 2,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・届きにくい所にピンポイントでグリースアップできます。
・全長…40mm
・ノズルねじサイズ…1/8"NPT

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/8"NPTグリースポンプ用ニードルアダプターの型番EA991CN-108のページです。 型番EA991CN-108に関する仕様情報を記載しております。
1/8"NPTグリースポンプ用ニードルアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/8"NPTグリースポンプ用ニードルアダプター
1/8"NPTグリースポンプ用カプラー
エアーリリースバルブ(グリースガン用)
500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm
電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)
450mlグリースガン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9401,6521,37812,67485,69911,991
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品グリスガングリスガングリスガン
その他オプションオプションオプション---
全長40mm-43mm---
ノズルねじサイズ1/8"NPT1/8"NPT-M10×P1.01/8"NPT1/8"NPT
先端径4.0mm-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト