ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1800x450x720mm平行スタックテーブル

1800x450x720mm平行スタックテーブル EA954EE-91
通常単価(税別)
49,534
税込単価
54,487
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…天板:メラミン化粧板、脚:スチールパイプ+アルミダイキャスト・天板厚…20mm・キ...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA954EE-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954EE-91の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみ式作業台
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
450
高さ (mm)
720
均等荷重(kg)
40
天板材質
メラミン化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
重量
20.2kg
キャスター
自在×4個(ストッパー2ヶ所付)
天板厚
20mm
材質
脚:スチールパイプ+アルミダイキャスト
型番
CFT89D-1845M
メーカー
アイリスチトセ

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

1800x450x720mm平行スタックテーブル 取扱説明書11800x450x720mm平行スタックテーブル 取扱説明書21800x450x720mm平行スタックテーブル 取扱説明書31800x450x720mm平行スタックテーブル 取扱説明書41800x450x720mm平行スタックテーブル 取扱説明書5

型番リスト

表示件数
型番
EA954EE-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,534
( 54,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…天板:メラミン化粧板、脚:スチールパイプ+アルミダイキャスト
・天板厚…20mm
・キャスター…自在×4個(ストッパー2ヶ所付)
・両側面にカバンなどを掛けられるフック付
・スタッキング可能(まっすぐ整然と平行スタッキングができる形状です。)
・サイズ(W×D×H)…1800×450×720mm
・重量…20.2kg
・耐荷重…40kg
・幕板付

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1800x450x720mm平行スタックテーブルの型番EA954EE-91のページです。 型番EA954EE-91に関する仕様情報を記載しております。
1800x450x720mm平行スタックテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1800x450x720mm平行スタックテーブル
TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色
TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)
大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)
メーカーエスコトラスコ中山トラスコ中山山金工業山金工業サカエ
通常価格49,53424,68232,69359,23759,20577,156
通常出荷日1日目4日目4日目2日目2日目3日目
商品タイプ折りたたみ式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)--軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)18009001800--1800
奥行 (mm)450450600--1200
高さ (mm)7201044809--740
均等荷重(kg)40300300--500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト