17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

両面テープ(超強力・多用途)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,0251,330
税込単価
1,1281,463

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・材質…基材:アクリルフォーム、粘着材:...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    テープ長さ

    (m)

    型番

    使用温度範囲

    最小発注数量
    12
    4
    SPS-12
    -20~80℃
    1個
    19
    4
    SPS-19
    -20~80℃
    1個
    19
    4
    SPG-19
    -20~90℃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,025
    ( 1,128 )
    1日目
    1,330
    ( 1,463 )
    1日目
    1,233
    ( 1,356 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内芯径…76mm(3")
    ・材質…基材:アクリルフォーム、粘着材:特殊アクリル系
    ・テープ色…白
    ・厚さ…1.1mm
    【用途】
    ・木、金属、軟質塩ビ、プラスチックにも強力接着

    ご注意

    • 写真は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    両面テープ(超強力・多用途)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両面テープ(超強力・多用途)
    両面テープ(超強力・透明素材用)
    両面テープ・強力(プラスチック用)
    15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
    両面テープ(薄型・一般用)
    両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,025-1,374370 -725365 -503 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    テープ厚(mm)1.110.150.80.160.08
    超強力/強力超強力-強力強力--
    基材アクリルアクリル不織布アクリル不織布ポリエチレン
    粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
    粘着力32N/10mm-7.4N/10mm22N/10mm1面:6.505N/10mm、2面:7.86N/10mm-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト