17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

丁番調整工具

通常単価(税別)
12,74515,328
税込単価
14,02016,861
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【用途】ドア丁番の取付け、調整、補修にに使用します。鋼製ドア用/5インチ丁番用と鋼製ドア用があります。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

サイズ

サイズ(mm)

最小発注数量
445
L
A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10
1個
360
M
A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,328
( 16,861 )
1日目
12,745
( 14,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
ドア丁番の取付け、調整、補修にに使用します。
鋼製ドア用/5インチ丁番用と鋼製ドア用があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丁番調整工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丁番調整工具
グリップライトSバール
脱着可能ヒンジ(ステンレス製)
自由丁番 両開き/片開き
三次元調整機能付隠し丁番 DX40
三次元調整機能付隠し丁番 DX300
メーカーエスコ土牛エスコ杉田エーススガツネ工業スガツネ工業
通常価格12,745-2,3692,791 -8,799 -24,30063,540
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目3日目
種類蝶番関連部品-抜差し蝶番特殊蝶番隠し蝶番隠し蝶番
本体材質-ステンレス(SUS304)SUS304アルミニウム合金/鋼
長さ【範囲選択】(mm)150.1~---150.1~150.1~
仕様鋼製ドア用/5インチ丁番用-----
商品詳細種別丁番調整工具-脱着可能ヒンジ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト