ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

両面テープ(超強力・透明素材用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,374
税込単価
1,511

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・材質…基材:アクリルフォーム、粘着材:...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA943VJ-34
解除
    数量:

    EA943VJ-34の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    1
    テープ幅(mm)
    19
    テープ長さ(m)
    4
    超強力/強力
    超強力
    基材
    アクリル
    粘着剤
    アクリル系
    粘着力
    40N/10mm
    クリア(透明)
    単品/パック
    単品
    型番
    STD-19
    メーカー
    3M
    基材詳細
    アクリルフォーム
    色詳細
    -
    材質
    -
    内芯径
    76mm(3")
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA943VJ-34

    テープ幅

    (mm)

    超強力/強力

    粘着力

    単品/パック

    型番

    メーカー

    基材詳細

    色詳細

    材質

    内芯径

    最小発注数量
    19
    超強力
    40N/10mm
    単品
    STD-19
    3M
    アクリルフォーム
    -
    -
    76mm(3")
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,374
    ( 1,511 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内芯径…76mm(3")
    ・材質…基材:アクリルフォーム、粘着材:アクリル系
    ・テープ色…透明
    ・テープが透明なので、貼った部分が目立ちません。
    ・長さ…4m
    ・厚み…1mm
    【用途】
    ・透明素材(ガラス、アクリルなど)へ、貼り付けたテープを目立たせたくない時に

    ご注意

    • 写真は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    両面テープ(超強力・透明素材用)の型番EA943VJ-34のページです。 型番EA943VJ-34に関する仕様情報を記載しております。
    両面テープ(超強力・透明素材用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両面テープ(超強力・透明素材用)
    超強力両面テープ塩化ビニル用
    超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
    両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)
    超強力両面テープPE・PP用
    両面テープ・強力(プラスチック用)
    メーカーエスコ日東電工nitomsエスコ日東電工エスコ
    通常価格1,3746991,699503 -551370 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    テープ厚(mm)10.170.750.080.120.15
    テープ長さ(m)42010152020
    基材アクリル不織布ポリエチレンポリエチレン不織布不織布
    粘着剤アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系
    クリア(透明)ホワイトホワイトクリア(透明)ホワイトホワイト / クリア(半透明)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました