ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

12.7mm×5m 電気絶縁テープ

通常単価(税別)
365
税込単価
402
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・屋内・屋外用・材質…基材:ポリ塩化ビニール、粘着剤:ゴム系・使用温度範囲…-10/100...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA943VP-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA943VP-11の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.18
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
5
粘着剤
ゴム系
粘着力
3N/10mm
引張強さ
26N/10mm
ブラック系
単品/パック
単品
商品コード
EL-12
使用温度範囲
-10~100℃
材質
基材:ポリ塩化ビニール
メーカー
3M
基材詳細
ポリ塩化ビニール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA943VP-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
365
( 402 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内・屋外用
・材質…基材:ポリ塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
・使用温度範囲…-10/100℃
・UL規格合格品
・コードの電気絶縁・補強に
・曲面や凹凸にも良くなじみます。
・幅(mm)…12.7
・長さ(m)…5
・厚さ(mm)…0.18
・色…黒

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7mm×5m 電気絶縁テープの型番EA943VP-11のページです。 型番EA943VP-11に関する仕様情報を記載しております。
12.7mm×5m 電気絶縁テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7mm×5m 電気絶縁テープ
3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12
脱鉛タイプビニールテープ 50mm×20m
ビニール粘着テープ(ハーネス用)
低VOC粘着テープ
自己融着性シリコーンゴムテープ
メーカーエスコスリーエムジャパントラスコ中山エスコアズワンアズワン
通常価格3653802,2601,3802002,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.18-----
テープ幅(mm)12.7-----
テープ長さ(m)5-----
粘着剤ゴム系-----
粘着力3N/10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト