ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

通常単価(税別)
2,170
税込単価
2,387
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…基材:シリコン・テープ色…黒・引っ張って巻き付けるだけで、テープ自身の伸縮力によっ...

詳細を確認

型番:

EA944RH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944RH-1の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
3
テープ厚(mm)
0.5
絶縁性
あり
ブラック
基材
シリコーン系
単品/パック
単品
伸び
600%
耐熱温度
-54~260℃
型番
DV82110
メーカー
Devcon(デブコン)
引張強度
8.00MPa
絶縁破壊電圧
16000V/mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944RH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,170
( 2,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…基材:シリコン
・テープ色…黒
・引っ張って巻き付けるだけで、テープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します
・耐熱温度…-54~260℃
・振動防止対策、防水対応、応急のOリングや滑り止めにも使用できます
・幅(mm)…25
・長さ(m)…3
・厚さ(mm)…0.5
【用途】
・水、燃料ホースの緊急補修、ダクトテープ、絶縁テープの代わり、工具類の保護、絶縁、自動車のラジエーターホースの補修、自動車のワイヤーハーネスの保護、絶縁、ゴルフクラブや自転車のグリップの保護、絶縁、ボートの配線の保護、絶縁、折れた棒や植物の枝の修復に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)の型番EA944RH-1のページです。 型番EA944RH-1に関する仕様情報を記載しております。
25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)
デブコン フロアパッチFC 10lbセット
ニトムズ 自己融着テープ
自己融着テープ No.11 J2540
粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520
No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ
メーカーエスコITWnitomsnitoms古藤工業日東電工
通常価格2,17024,5693092,328 -3522,950
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)25-19192019
テープ長さ(m)3-2101010
テープ厚(mm)0.5-0.50.50.50.5
絶縁性あり-----
ブラック-ブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング