17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48mmx20m気化性防錆テープ EA944WP-48

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

48mmx20m気化性防錆テープ

販売終了

型番

EA944WP-48

2025年07月に販売終了となりました。

代替品はございません。

ゼラスト防錆テープ。
【特長】
・貼り付け、巻きつけるだけで鉄系金属の錆を防ぎます。
【仕様】
・基材:布スクリム材張り合わせ、ポリエチレンフィルム
・粘着剤:天然ゴム系
・有効期間(屋外):約6カ月
・有効期間(屋内):約1年
・幅:48mm
・長さ:20m
・厚み:0.33mm
・粘着力:ASTM D1000 1.25kg/inch(4.9N/10mm)

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
用途
鉄工材
対応材質
防錆期間
~12ヶ月
サイズ範囲(幅)(mm)
~100
サイズ範囲(長さ)(mm)
1,001~
材質
基材:布スクリム材張り合わせ、ポリエチレンフィルム、粘着剤:天然ゴム系
有効期間
屋外:約6ヶ月、屋内:約1年
厚さ(mm)
0.33
幅(mm)
48
長さ(m)
20
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト