ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・屋内・屋外用・材質…基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入)、粘着剤:ゴム系・のり残...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA943VP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA943VP-1の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.33
基材
ポリエチレン系
屋内/屋外
屋内用 / 屋外用
粘着剤
ゴム系
粘着力
5.7N/10mm
単品/パック
単品
商品コード
DUCT-NR18
メーカー
3M
基材詳細
ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入)
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入

型番リスト

表示件数
型番
EA943VP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内・屋外用
・材質…基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入)、粘着剤:ゴム系
・のり残りの少ないタイプ
・ブロック、ベニヤ板等の多孔質にも良くつきます。
・幅(mm)…48
・長さ(m)…18
・厚さ(mm)…0.33
・一時的な水漏れ補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定、仮固定に

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)の型番EA943VP-1のページです。 型番EA943VP-1に関する仕様情報を記載しております。
48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)
スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ
76mmx4.6m 超強力万能補修テープ
ダクトテープ 48mm×50m
25mmx5mビニール補修テープ
50mmx10m ブルーシート補修テープ
メーカーエスコスリーエムジャパンエスコテサエスコエスコ
通常価格1,1701,2804,2011,620680930
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)4848764825.4-
テープ長さ(m)18184.6505-
テープ厚(mm)0.33-0.130.180.13-
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系-
屋内/屋外屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用--屋内用 / 屋外用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング