17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48mmx27m補修テープ(強力/多用途) EA943VP-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA943VP-3

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・屋内用
・材質…基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入)、粘着剤:ゴム系
・水に強く、手で切れるので作業性に優れています。
・金属、プラスチック、木材、ガラス等様々な素材に強力接着。
・幅(mm)…48
・長さ(m)…27
・厚さ(mm)…0.17

ご注意

  • 写真は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
27
テープ厚(mm)
0.17
基材
ポリエチレン系
屋内/屋外
屋内用 / 屋外用
耐水性
手で切れる
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.4N/10mm
単品/パック
単品
商品コード
DUCT-27
メーカー
3M