ファクトリーサプライ用品技術窓口

6ml布用接着剤(裁ほう上手)

通常単価(税別)
470
税込単価
517
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・早く接着させたい時はアイロン(ドライ・低温5/20秒)をかけて下さい。・薄手の生地や高価...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • その他
  • 使用温度範囲
    2~40℃
  • 硬化時間
    24時間
  • 耐熱温度
    180℃
  • 内容量
    6ml
  • 色詳細
    半透明
  • 型番
    #05747
  • メーカー
    コニシ
  • 商品名
    裁ほう上手スティック

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA935A-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA935A-24の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
その他
使用温度範囲
2~40℃
硬化時間
24時間
耐熱温度
180℃
内容量
6ml
色詳細
半透明
型番
#05747
メーカー
コニシ
商品名
裁ほう上手スティック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935A-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・早く接着させたい時はアイロン(ドライ・低温5/20秒)をかけて下さい。
・薄手の生地や高価格品(スーツ・ドレス)には使用できません。
・耐熱温度…180℃
・塗って貼るだけの布用接着剤
・ドライクリーニング、繰り返し洗濯が可能です。
・内容量…6ml
・使用温度範囲…2/40℃
・色…半透明
・硬化時間…24時間

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6ml布用接着剤(裁ほう上手)の型番EA935A-24のページです。 型番EA935A-24に関する仕様情報を記載しております。
6ml布用接着剤(裁ほう上手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6ml布用接着剤(裁ほう上手)
333ml多用途接着剤(屋外用)
1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)
高強度多用途接着剤(屋外用)
400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)
20g 超強力スーパー多用途接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4701,4201,9001,270 -3,000575
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-その他接着剤
その他その他その他その他--
使用温度範囲2~40℃5~35℃5~35℃-40~80℃--20~80℃
硬化時間24時間24時間(23℃)約24時間(23℃)24時間以上-24時間
耐熱温度180℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト