17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ 6g フローリング補修剤

通常単価(税別)
390
税込単価
429
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・へこみ傷もかんたんに補修でき、床暖房のフローリングにも使用可能。・ハードタイプなので、耐久性に優れて...

詳細を確認
  • 詳細1
    EA934SB-21・-22と併用して下さい
  • 商品詳細種別
    6g
  • 内容量
    6g
  • 内容量
    6g

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

内容量

最小発注数量
ダークオーク
6g
1個
ライトオーク
6g
1個
パステルグレーオーク
6g
1個
ミディアムブラウンオーク
6g
1個
ウッディナチュラル
6g
1個
ナッツブラウン
6g
1個
ダークブラウン
6g
1個
ダークブロンズ
6g
1個
ブラウン
6g
1個
ライトグレー
6g
1個
ナチュラル
6g
1個
ホワイト
6g
1個
オフホワイト
6g
1個
マホガニー
6g
1個
コゲ茶
6g
1個
ウス茶
6g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目

詳細情報

基本情報

・へこみ傷もかんたんに補修でき、床暖房のフローリングにも使用可能。
・ハードタイプなので、耐久性に優れています。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 6g フローリング補修剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 6g フローリング補修剤
20g 木材補修ねんどパテ
70g 木工パテ
100g すき間用パテ(屋内用)
1.0kg ひび割れ補修材
12ml 筆付ペイント・補修用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格390765410820815480 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
詳細1EA934SB-21・-22と併用して下さい接着性ねんどパテセルロース系パテ材屋内用水だけでOK!油性タイプ
商品詳細種別6g 20g 70g 100g 1.0kg 12ml
内容量6g20g70g100g1kg12ml
内容量6g20g70g100g1kg12ml

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト