17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ダストカート エコ袋付
エスコ
モップハンガーRC型
テラモト
ダストカーSD
テラモト

ダストカート エコ袋(黒)付

通常単価(税別)
6,78730,009特別価格
税込単価
7,46633,010特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。4タイプございます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • ダストワゴン

  • 重量

  • サイズ

  • 材質

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

ダストワゴン

重量

サイズ

材質

商品詳細種別

最小発注数量
132
ダストワゴン用布袋
-
490×430×630(H)mm
ナイロン
EA995AA-52G用エコ袋(黒)
1個
132
その他
5.0kg
557×506×813(H)mm
フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン
ダストカート エコ袋(黒)付
1個
236
ダストワゴン用布袋
-
590×590×680(H)mm
ナイロン
EA995AA-53G用エコ袋(黒)
1個
236
その他
7.4kg
664×646×915(H)mm
フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン
ダストカート エコ袋(黒)付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,787
( 7,466 )
1日目
24,84423,969
( 26,366 )
2日目
8,316
( 9,148 )
1日目
30,00928,151
( 30,966 )
1日目

詳細情報

基本情報

シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。
4タイプございます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカート エコ袋(黒)付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカート エコ袋(黒)付
テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤
ダストカート エコ袋付
ダストボックス(蓋付/ブルー)
ダストカート(170L)
ダストカート(132・236L)
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,787-7,0006,692 -6,2206,100 -18,348 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプダストワゴン-ダストワゴン-ダストワゴンダストワゴン
用途ゴミ箱-ゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト