17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(防寒-29℃)

通常単価(税別)
10,200
税込単価
11,220
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・起毛トリコット繊維と断熱フォーム入りで防寒性に優れています。・丈夫で安全なニット製袖口・指先・手の平...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 材質
    表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレン
  • 厚み
    2.4mm
  • 中指長さ
    90mm
  • 適応温度
    -29℃
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長

  • 掌周り

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

掌周り

内容量

最小発注数量
M
285mm
240mm
1双
1個
L
290mm
245mm
1双
1個
LL
300mm
255mm
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,200
( 11,220 )
1日目
10,200
( 11,220 )
1日目
10,200
( 11,220 )
2日目

詳細情報

基本情報

・起毛トリコット繊維と断熱フォーム入りで防寒性に優れています。
・丈夫で安全なニット製袖口
・指先・手の平にPVCパッド付

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(防寒-29℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(防寒-29℃)
[ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)
手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)
手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)
手袋(防水防寒/豚革・フリース)
手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,2007603,9754,3365,720 -4,300
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
材質表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレンアクリル85%、スパンデックス15%手の平:合成皮革手の甲:スパンデックス、ポリエステル裏地:フリース表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア手の平:豚革手の甲・裏地:フリースポリウレタン
厚み2.4mm1.8mm0.7mm0.6mm0.4mm0.6mm
中指長さ90mm65mm----
適応温度-29℃-約-3.8℃-60℃~+40℃約-3.8℃-60℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト