17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床面養生シート(静電防止)

通常単価(税別)
7,48013,500
税込単価
8,22814,850
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・ほこり等を嫌う物の養生に・長さ…50m・厚さ…0.1mm

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

最小発注数量
1×50
1個
1.8×50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,480
( 8,228 )
1日目
13,500
( 14,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・ほこり等を嫌う物の養生に
・長さ…50m
・厚さ…0.1mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床面養生シート(静電防止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床面養生シート(静電防止)
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
1800×1200×4mm プラダン(OD)
床面養生シート
吸着養生シート(階段・床用)
床養生シート プラベニソフト ロールタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコ積水化学工業積水化学工業
通常価格7,480-6,58020,0965,710 -13,97822,851
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプ折りたたみタイプシートタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ブルーブルーODグリーン-ベージュブルー
厚さ(mm)0.1340.11.71.5
材質ポリエチレン表面:PP1.3倍発泡シート/裏面:EVA1.3倍発泡シート(酢酸ビニル)ポリプロピレンポリエチレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング