ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mm用テープホルダー(カッター付)

通常単価(税別)
1,870
税込単価
2,057
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・カッター部分にセーフティーガード付・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:76mm...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA944N-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944N-9の仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
50
最小巻芯内径(mm)
76
最大テープ外径(mm)
125
本体材質
金属系
本体色
レッド
材質詳細
カッター刃材質
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944N-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カッター部分にセーフティーガード付
・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:76mm(3")、テープ外径:125mm以内
・材質…鉄

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm用テープホルダー(カッター付)の型番EA944N-9のページです。 型番EA944N-9に関する仕様情報を記載しております。
50mm用テープホルダー(カッター付)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
テープのカット
3
満足度:3.0
テープのカッターとして使っています。 ワンタッチで切れて使いやすいです。 テープの交換もしやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm用テープホルダー(カッター付)
50mm用テープホルダー(カッター付)
50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)
50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック
50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2
STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ積水化学工業
通常価格1,8704401,720715590441
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大テープ幅(mm)505050505050
最小巻芯内径(mm)7676767676-
最大テープ外径(mm)125120125120120125
本体材質金属系樹脂系金属系樹脂系樹脂系樹脂系
本体色レッドブルーレッドレッドホワイトブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング