17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18mmx30mはってはがせるテープ EA765MA-118

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

18mmx30mはってはがせるテープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA765MA-118

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…基材:アセテートフィルム(つや消し加工)粘着剤:特殊アクリル系
・内芯径…76mm
・貼ったりはがしたりできる透明テープ。
・貼るとテープは目立たなくなります。
・テープの上から文字が書けます。
・幅…18mm
・長さ…30m
・厚さ…0.051mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
30
テープ厚(mm)
0.051
ホワイト系
型番
811-3-18
メーカー
3M
基材詳細
アセテートフィルム(つや消し加工)
粘着剤詳細
特殊アクリル系
内芯径
76mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト