ファクトリーサプライ用品技術窓口

600x405mm/200kgドーリー

通常単価(税別)
6,759
税込単価
7,435
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。・床高さ…135mm・車輪…自在...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    4.2kg
  • 車輪
    自在×4
  • 車輪径
    75mm(ポリウレタン車)
  • 荷台サイズ
    600×405mm
  • 荷台材質
    ポリプロピレン
  • 床高さ
    135mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA520AM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA520AM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
重量
4.2kg
車輪
自在×4
車輪径
75mm(ポリウレタン車)
荷台サイズ
600×405mm
荷台材質
ポリプロピレン
床高さ
135mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520AM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,759
( 7,435 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。
・床高さ…135mm
・車輪…自在×4
・車輪径…75mm(ポリウレタン車)
・重量…4.2kg
・荷台材質…ポリプロピレン
・連結が可能です。
・積載均等耐荷重…200kg
・荷台サイズ…600×405mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x405mm/200kgドーリーの型番EA520AM-1のページです。 型番EA520AM-1に関する仕様情報を記載しております。
600x405mm/200kgドーリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x405mm/200kgドーリー
670x460mm/200kgドーリー
4×150kgコーナードーリー(大物移動用)
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
連結樹脂ドーリー
ドーリー台車
メーカーエスコエスコエスコ神戸車輛製作所ナンシンヒシ
通常価格6,7598,99844,67396,096 -4,304 -12,431
通常出荷日1日目2日目2日目4日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプ平台車平台車コンテナ台車平台車平台車コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製アルミ製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)200300150kg(1台使用時)1000--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量4.2kg5.5kg約1.97kg×4台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト