ファクトリーサプライ用品技術窓口

670x460mm/200kgドーリー

通常単価(税別)
8,998
税込単価
9,898
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。・ブレーキ付・床高さ…145mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    5.5kg
  • 車輪
    固定×2、自在(ブレーキ付)×2
  • 車輪径
    75mm(ポリウレタン車)
  • 荷台サイズ
    670×460mm
  • 荷台材質
    ポリプロピレン
  • 床高さ
    145mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA520AM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA520AM-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
重量
5.5kg
車輪
固定×2、自在(ブレーキ付)×2
車輪径
75mm(ポリウレタン車)
荷台サイズ
670×460mm
荷台材質
ポリプロピレン
床高さ
145mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520AM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,998
( 9,898 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。
・ブレーキ付
・床高さ…145mm
・車輪…固定×2、自在(ブレーキ付)×2
・車輪径…75mm(ポリウレタン車)
・重量…5.5kg
・荷台材質…ポリプロピレン
・ドーリーを引っ張るためのフックが付いています。
・積載均等耐荷重…300kg
・荷台サイズ…670×460mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

670x460mm/200kgドーリーの型番EA520AM-2のページです。 型番EA520AM-2に関する仕様情報を記載しております。
670x460mm/200kgドーリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
670x460mm/200kgドーリー
600x405mm/200kgドーリー
4×150kgコーナードーリー(大物移動用)
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
連結樹脂ドーリー
ドーリー台車
メーカーエスコエスコエスコ神戸車輛製作所ナンシンヒシ
通常価格8,9986,75944,67396,096 -4,304 -12,431
通常出荷日2日目1日目2日目4日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプ平台車平台車コンテナ台車平台車平台車コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製アルミ製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)300200150kg(1台使用時)1000--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量5.5kg4.2kg約1.97kg×4台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト