17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(ラテックスゴムコーティング)

通常単価(税別)
879
税込単価
967
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・伸縮性の良い袖口で着脱しやすい。・材質:樹脂部分:ラテックスゴム繊維部分:ナイロン

詳細を確認
  • 厚み
    1.2mm
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 材質

  • 全長

  • 掌周り

  • 中指長さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

全長

掌周り

中指長さ

内容量

最小発注数量
M
樹脂部分:ラテックスゴム、繊維部分:ナイロン
230mm
180mm
80mm
1双
1個
L
樹脂部分:ラテックスゴム繊維部分:ナイロン
240mm
200mm
80mm
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879
( 967 )
1日目
879
( 967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性の良い袖口で着脱しやすい。
・材質:樹脂部分:ラテックスゴム繊維部分:ナイロン

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ラテックスゴムコーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(ラテックスゴムコーティング)
ポリエチレン手袋
サニフィットニトリル手袋
ラテックスロング手袋
オカモト プラスチック手袋
ポリエチレン手袋 エンボスロング
メーカーエスコアトム(安全・保護用品)アズワンアズワンオカモトミスミ
通常価格879544 -2,10021,8811,314900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
厚み1.2mm-----
内容量1双-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト