ファクトリーサプライ用品技術窓口

[L]静電ゴム手袋

通常単価(税別)
1,479
税込単価
1,627
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…L・全長…約300mm・厚み…1.3mm・掌周り…210mm・中指長さ…80mm...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • サイズ
    L
  • 材質
    綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング
  • 全長
    約300mm
  • 厚み
    1.3mm
  • 掌周り
    210mm
  • 中指長さ
    80mm
  • 電気抵抗値
    10^8-10^9Ω
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA354BM-21A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA354BM-21Aの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
サイズ
L
材質
綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング
全長
約300mm
厚み
1.3mm
掌周り
210mm
中指長さ
80mm
電気抵抗値
10^8-10^9Ω
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA354BM-21A

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,479
( 1,627 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…L
・全長…約300mm
・厚み…1.3mm
・掌周り…210mm
・中指長さ…80mm
・材質…綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング
・電気抵抗値…10^8-10^9Ω
・帯電防止ライナー
・耐油性、耐摩耗性に優れています。
・抗菌、防臭加工

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L]静電ゴム手袋の型番EA354BM-21Aのページです。 型番EA354BM-21Aに関する仕様情報を記載しております。
[L]静電ゴム手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[L]静電ゴム手袋
手のひらコート 制電ラインパーム手袋 A0170
ブラストン PU指先コート制電編手袋LL
ダイローブ3300
ダイローブ320-33
ダイローブ3300-55
メーカーエスコショーワグローブブラストンダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格1,4796825,9412,2173,3007,415
通常出荷日2日目1日目1日目5日目1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤静電気防止-静電気防止静電気防止静電気防止
サイズLXSLLLLL
材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング-----
全長約300mm-----
厚み1.3mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト