17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EA340AE-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340AE-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
湿式
特殊用途
排水管用
全長
570mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA340AE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,204
( 18,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…570mm
・ゴムアダプター直径90/95mm、直径95mm、直径95/110mm(各1個付)
・トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水口クリーナーの型番EA340AE-1のページです。 型番EA340AE-1に関する仕様情報を記載しております。
排水口クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水口クリーナー
フラットクリーナー
下水揚げ 口巾(cm) 10
Vikan パイプクリーナー 5356 ブルー
Vikan パイプクリーナー 5356 レッド
Vikan パイプクリーナー 5356 グリーン
メーカーエスコリジッド八ツ矢工業VikanVikanVikan
通常価格17,20429,4976,1383,7503,3793,211
通常出荷日1日目5日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプそうじ機その他その他その他その他-
用途湿式-----
特殊用途排水管用-----
全長570mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト