ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

6m×9mドレンクリーナー(電動式)

通常単価(税別)
63,652
税込単価
70,017
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…AC120V・0.9A・本体重量…5.4kg・ドラム回転数…450rpm・2ウェイ...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA340R-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340R-11の仕様・寸法情報

電源
AC120V・0.9A
ケーブルサイズ
φ6mm×9m
ドラム回転数
450rpm
本体重量
5.4kg
清掃可能パイプ管
19~38mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA340R-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,652
( 70,017 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC120V・0.9A
・本体重量…5.4kg
・ドラム回転数…450rpm
・2ウェイオートフィード・フィットスイッチ付
・ケーブルの回転方向が同じため、詰まり物をガッチリつかんで清掃回収できます
・ケーブルサイズ…直径6mm×9m
・清掃可能パイプ管…19/38mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6m×9mドレンクリーナー(電動式)の型番EA340R-11のページです。 型番EA340R-11に関する仕様情報を記載しております。
6m×9mドレンクリーナー(電動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6m×9mドレンクリーナー(電動式)
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格63,65240,70046,12444,80024,734100,170
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
電源AC120V・0.9A-----
ケーブルサイズφ6mm×9mΦ8mm×7.6mΦ8mm×7.5mΦ8mm×7.6mΦ8.5mm×15m、Φ10mm×15mΦ9.5mm×15m
ドラム回転数450rpm-----
本体重量5.4kg2.7kg3.6kg---
清掃可能パイプ管19~38mm-----

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト