ファクトリーサプライ用品技術窓口

119.5cmドレンクリーナー(兼用式)

通常単価(税別)
15,500
税込単価
17,050
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ビニール被覆により便器に傷が付きにくいです。・よじれを生じないインナーコアケーブルを採用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    湿式
  • 特殊用途
    排水管用
  • 使用スプリング長
    1800mm
  • スプリング径
    12.7mm
  • シャンクサイズ
    9.5mm
  • ヘッド幅
    28mm
  • メーカー
    リジッド(RIDGID)
  • メーカー型番
    56658
  • メーカー商品名
    K-6P

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA340RE-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340RE-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
湿式
特殊用途
排水管用
使用スプリング長
1800mm
スプリング径
12.7mm
シャンクサイズ
9.5mm
ヘッド幅
28mm
メーカー
リジッド(RIDGID)
メーカー型番
56658
メーカー商品名
K-6P

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA340RE-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,500
( 17,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ビニール被覆により便器に傷が付きにくいです。
・よじれを生じないインナーコアケーブルを採用
・使用スプリング長…1800mm
・シャンクサイズ…9.5mm
・手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
・スプリング径…12.7mm
・ヘッド幅…28mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

119.5cmドレンクリーナー(兼用式)の型番EA340RE-40のページです。 型番EA340RE-40に関する仕様情報を記載しております。
119.5cmドレンクリーナー(兼用式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
119.5cmドレンクリーナー(兼用式)
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)
パワークリア ドレンクリーナー 電動式
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
メーカーエスコエスコエスコリジッドエスコエスコ
通常価格15,50039,29644,80051,36424,73446,124
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機その他その他
用途湿式湿式湿式-その他その他
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
使用スプリング長1800mm-----
スプリング径12.7mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト