ファクトリーサプライ用品技術窓口

18L部品洗浄剤(工業用)

通常単価(税別)
34,700
税込単価
38,170
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…18L・使用温度範囲…常温/70℃・色…淡黄色透明・水溶性・工業用洗浄剤・金属部...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA922AB-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AB-20Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
使用温度範囲
常温~70℃
淡黄色透明
内容量
18L
メーカー型番
2750
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AB-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,700
( 38,170 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…18L
・使用温度範囲…常温/70℃
・色…淡黄色透明
・水溶性・工業用洗浄剤
・金属部品、ゴム、プラスチック部品の洗浄用
・灯油や軽油を使用していないので、手がかさかさしたり、乾いたりせず、嫌な臭いや吸入毒性がありません。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18L部品洗浄剤(工業用)の型番EA922AB-20Aのページです。 型番EA922AB-20Aに関する仕様情報を記載しております。
18L部品洗浄剤(工業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18L部品洗浄剤(工業用)
200g パウダースプレー(錠穴用)
17ml パウダースプレー(錠穴用)
50ml 靴底補修剤(黒)
鍵穴クリーナー
400ml アルミコートスプレー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,7002,0708801,0701,520 -2,810 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ洗剤クリーナークリーナー-クリーナー-
用途機械、部品、設備、床用その他その他-その他-
使用温度範囲常温~70℃0~40℃0~40℃-5~35℃-
淡黄色透明--
内容量18L200ml17ml---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト