17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

240ml超撥水ボディコート剤

通常単価(税別)
2,570
税込単価
2,827
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・中性・マイクロファイバークロス付・ツヤや流撥水効果が長時間持続します。・汚れの固着を防ぐ...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA922AB-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AB-44の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
自動車部品
特性
逆さ噴射
内容量
240ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AB-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,570
( 2,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中性
・マイクロファイバークロス付
・ツヤや流撥水効果が長時間持続します。
・汚れの固着を防ぐので、施工後は水洗いだけで簡単にメンテナンスができます。
・内容量…240ml

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240ml超撥水ボディコート剤の型番EA922AB-44のページです。 型番EA922AB-44に関する仕様情報を記載しております。
240ml超撥水ボディコート剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240ml超撥水ボディコート剤
水処理剤(スーパータッチレスレジ)
水処理剤(ニチパットレジパック)
2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5705,66010,90015,9279,12425,276
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレー-----
用途自動車部品-----
特性逆さ噴射-----
内容量240ml-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト