ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) |
|
ニューピグコーポレーション ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ【50~100個入り】 |
【商品仕様】
・内容量…4.5kg
・弱酸性
・強力浴槽洗浄剤
・使用倍率…原液/20倍
・頑固な湯アカ、石鹸カスをすばやく除去
・防汚成分配合でスケールの付着を抑制
・フッ酸、無機酸不使用で安全
・スケール付着抑制剤を配合


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,126円~

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):15,968円

横浜油脂工業
油分散洗浄剤OSD-500W
4通常価格(税別):1,813円~

エスコ
水処理剤(スーパータッチレスレジ)
3.7通常価格(税別):5,660円

リンレイ
鉱油系油用洗剤 グリスト-1100
0通常価格(税別):12,924円

ペンギン
中性洗剤 ダイヤマルチクリン
0通常価格(税別):4,379円~

エスコ
140mm 空缶ガス抜き
0通常価格(税別):330円