17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300mlナンバープレート用クリーナー

通常単価(税別)
1,330
税込単価
1,463
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アルカリ性・虫汚れや水アカの除去に・素材に優しく、研磨材を使っていません。・内容量…30...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 内容量
    300ml
  • メーカー型番
    59300
  • メーカー
    日本磨料工業(PIKAL)
  • 用途詳細
    ナンバープレート用クリーナー

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA922AJ-181
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AJ-181の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
内容量
300ml
メーカー型番
59300
メーカー
日本磨料工業(PIKAL)
用途詳細
ナンバープレート用クリーナー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-181
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルカリ性
・虫汚れや水アカの除去に
・素材に優しく、研磨材を使っていません。
・内容量…300ml

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mlナンバープレート用クリーナーの型番EA922AJ-181のページです。 型番EA922AJ-181に関する仕様情報を記載しております。
300mlナンバープレート用クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mlナンバープレート用クリーナー
300ml 万能クリーナー
300g 酸素系漂白剤
420ml ガラスクリーナー
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
18ml めがねクリーナー(携帯用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3302,150865740288550
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナー-クリーナークリーナークリーナー
用途その他機械、部品、設備、床用-ガラス用その他その他
内容量300ml300ml-420ml500mL18ml
メーカー型番59300KSR-300-1788-20135
メーカー日本磨料工業(PIKAL)エービーシー商会-横浜油脂工業(Linda)-ソフト99コーポレーション(SOFT99)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト